ZHCSH81B December 2017 – February 2025 PGA302
PRODUCTION DATA
PGA302 具有 DVDD 稳压器,可为数字电路提供 1.8V 的稳压电压。
当 DVDD 处于稳压状态时,发送至数字内核的上电复位信号置为无效。图 6-1 展示了数字上电复位 (POR) 信号生成的方框图表示,图 6-2 展示了 VDD 上升和下降期间的数字 POR 信号置为有效和置为无效时序。此时序表明,在上电期间,数字内核和处理器会保持复位状态,直到 DVDD 处于稳定电平。