ZHCSGU8G June   2017  – February 2025 ISO1211 , ISO1212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌电流输入
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
          2. 8.2.1.2.2 散热注意事项
          3. 8.2.1.2.3 设计用于 48V 系统
          4. 8.2.1.2.4 设计用于超过 60V 的输入电压
          5. 8.2.1.2.5 浪涌、ESD 和 EFT 测试
          6. 8.2.1.2.6 将接口多路复用至主机控制器
          7. 8.2.1.2.7 状态 LED
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 拉电流输入
      3. 8.2.3 拉电流和灌电流输入(双向输入)
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

散热注意事项

热学注意事项限制了在不同输入电流和电压水平下的运行。ISO121x 器件内部耗散的功率取决于 SENSE 引脚的电压 (VSENSE) 和器件汲取的电流 (I(INx+SENSEx))。采用 节 5.4 表格中定义的结至空气热阻时,内部功率损耗可用于确定给定环境温度条件下的结温。结温不得超过 150°C。

图 8-5 显示了 ISO1211 器件在不同电流限制和输入电压条件下允许的最高环境温度。ISO1211 器件可在最高 60V 的 VSENSE 电压以及最高 125°C 的环境温度条件下使用,此时 RSENSE 取值为 562Ω,对应典型电流限值为 2.25mA。在较高的电流限制级别下,必须降低环境温度或 VSENSE 电压的最大值。在任何设计中,外部串联电阻器 RTHR 上的压降都会降低 SENSE 引脚接收到的最大电压,并有助于扩展模块的允许输入电压与环境温度范围。

ISO1211 ISO1212 ISO1211 的最高环境温度降额曲线与 VSENSE 间的关系
如果预计两个通道中只有一个通道在给定时间处于活动状态,则该图也适用于 ISO1212 器件。
图 8-5 ISO1211 的最高环境温度降额曲线与 VSENSE 间的关系

图 8-6 显示了 ISO1212 器件在不同电流限制和输入电压条件下允许的最高环境温度。ISO1212 器件可在最高 36V 的 VSENSE 电压以及最高 125°C 的环境温度条件下使用,此时 RSENSE 取值为 562Ω,对应典型电流限值为 2.25mA。在较高的电流限制水平下,必须降低环境温度或 VSENSE 电压的最大值。当 RSENSE 值为 200Ω 且双通道同时工作时,不建议在 VSENSE 电压超过 36V 条件下运行 ISO1212 器件。在任何设计中,串联电阻器 RTHR 上的压降都会降低 SENSE 引脚接收到的最大电压,并有助于扩展模块的允许输入电压与环境温度范围。

ISO1211 ISO1212 ISO1212 的最高环境温度降额曲线与 VSENSE 间的关系
该图仅适用于 ISO1212 器件的两个通道预计同时开启的情况。如果预计在给定时间只能打开一个通道,请参阅 图 8-5。
图 8-6 ISO1212 的最高环境温度降额曲线与 VSENSE 间的关系