ZHCSGI8A April 2017 – October 2021 ADC12D1620QML-SP
PRODUCTION DATA
ADC12D1620QML 使用经重新设计的封装,与 ADC12D1600QML 相比,可实现更佳的 ENOB、SNR 和串扰性能。与其前代产品相同,ADC12D1620QML 也是一款低功耗、高性能 CMOS 模数转换器 (ADC),在交错模式下以 12 位的分辨率和高达 3.2GSPS 的采样率对信号进行数字化。对于高达 1.6GSPS 的采样率,它还可以用作双通道 ADC。对于低于 800MHz 的采样率,该器件提供了可以将功耗降低至低于每通道 1.4W(典型值)的低采样节能模式 (LSPSM)。ADC 可以支持低至 200MSPS 的转换速率。
器件型号(1) | 等级 | 封装 |
---|---|---|
5962F1220502VXF | SMD 飞行 300krad(Si) | CCGA (376) |
ADC12D1620CCMLS | 飞行 300krad(Si) | CCGA (376) |
ADC12D1620CCMPR | 飞行前的工程原型 | CCGA (376) |
ADC10D1000DAISY | 菊链,机械采样,无裸片 | CCGA (376) |
ADC12D1620LGMLS | 飞行 300krad(Si) | CLGA (256) |
ADC12D1620LGMPR | 飞行前的工程原型 | CLGA (256) |
ADC10D1000LDAZ | 菊链,机械采样,无裸片 | CLGA (256) |