ZHCSGB9D June   2017  – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性:AMC1303x05x
    10. 6.10 电气特性:AMC1303x25x
    11. 6.11 开关特性
    12. 6.12 时序图
    13. 6.13 绝缘特性曲线
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 调制器
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 数字输出
      5. 7.3.5 曼彻斯特编码功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 失效防护输出
      2. 7.4.2 满标量程输入情况下的输出行为
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 数字滤波器用途
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 变频器应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 隔离电压检测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 最佳设计实践
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
        1. 9.1.1.1 隔离相关术语
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝缘规格

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 值 单位
一般
CLR 外部间隙(1) 引脚间的最短空间距离 ≥ 8.5 mm
CPG 外部爬电距离(1) 引脚间的最短封装表面距离 ≥ 8.5 mm
DTI 绝缘穿透距离 双重绝缘的最小内部间隙(内部电气间隙)
(2 × 0.0105mm)
≥ 0.021 mm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 ≥ 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别
(符合 IEC 60664-1)
额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 2121 VPK
VIOWM 最大额定隔离工作电压 交流电压(正弦波) 1500 VRMS
直流电压 2121 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试)
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7000 VPK
VIMP 最大脉冲电压(3) 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50μs 波形 9800 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) 在油中测试(鉴定测试),符合 IEC 62368-1 的 1.2/50μs 波形 12800 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2 和 3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 2545VPK,tm = 10s
≤ 5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3394VPK,tm = 10s
≤ 5
方法 b1,常规测试(100% 生产测试)和类型测试,
Vini = VIOTM,tini = 1s,Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 3977VPK,tm = 1s
≤ 5
CIO 势垒电容,
输入至输出(6)
VIO = 0.5VPP (1MHz) 约 1 pF
RIO 绝缘电阻,
输入至输出(6)
VIO = 500V (TA = 25°C) > 1012 Ω
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) > 1011 Ω
VIO = 500V,TS = 150°C > 109 Ω
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板 (PCB) 上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在某些情况下,PCB 上的爬电距离和电气间隙相等。可以借助开槽和填角等技术增大 PCB 的这两个规格值。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应通过合适的保护电路来确保符合安全额定值。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。