ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
| 器件 | 线性输入电压范围 | 差分输入电阻 | 数字输出接口 | 内部时钟频率 |
|---|---|---|---|---|
| AMC1303E0510 | ±50mV | 4.9kΩ | 曼彻斯特编码 CMOS | 10MHz |
| AMC1303E2510 | ±250mV | 22kΩ | 曼彻斯特编码 CMOS | |
| AMC1303M0510 | ±50mV | 4.9kΩ | 未编码 CMOS | |
| AMC1303M2510 | ±250mV | 22kΩ | 未编码 CMOS | |
| AMC1303E0520 | ±50mV | 4.9kΩ | 曼彻斯特编码 CMOS | 20MHz |
| AMC1303E2520 | ±250mV | 22kΩ | 曼彻斯特编码 CMOS | |
| AMC1303M0520 | ±50mV | 4.9kΩ | 未编码 CMOS | |
| AMC1303M2520 | ±250mV | 22kΩ | 未编码 CMOS | |
| AMC1303M2520F(1) | ±250mV | 22kΩ | 未编码 CMOS |