ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,AVDD = 5V,DVDD = 3.3V,AINP = –50mV 至 50mV (AMC1303x05x) 或 –250mV 至 250mV (AMC1303x25x),AINN = AGND,且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明)






| 捕获时间 = 105ms |

| 捕获时间 = 105ms |

| AMC1303x05x,捕获时间 = 105ms |

| 捕获时间 = 839ms |

| AMC1303x25x,捕获时间 = 839ms |

| 捕获时间 = 105ms |

| 捕获时间 = 105ms |

| AMC1303x05x,捕获时间 = 105ms |

| AMC1303x0520,捕获时间 = 839ms,VIN = 100mVPP |

| AMC1303x2520,捕获时间 = 839ms,VIN = 500mVPP |


| DVDD = 3.3V |

| AMC1303Mxx10 |






| 捕获时间 = 105ms |

| AMC1303x25x,捕获时间 = 105ms |

| 捕获时间 = 839ms |

| 捕获时间 = 839ms |

| AMC1303x05x,捕获时间 = 839ms |

| 捕获时间 = 105ms |

| AMC1303x25x,捕获时间 = 105ms |

| AMC1303x0510,捕获时间 = 839ms,VIN = 100mVPP |

| AMC1303x2510,捕获时间 = 839ms,VIN = 500mVPP |



| DVDD = 5V |

| AMC1303Mxx20 |