ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
AMC1303 经过优化,可用于使用低电阻分流器的电流检测应用。然而,只要考虑输入偏置电流的影响,该器件也适用于隔离式电压检测应用。为获得最佳性能,在此类用例中使用 ±250mV 的器件版本 (AMC1303x25xx)。
图 8-6 显示了高压检测应用中通常使用的简化电路。高值电阻器(R1 和 R2)用作分压器,并决定了电流值定义。选择感应电阻器 R3 的电阻时,需满足 AMC1303 的输入电压范围。该电阻器和 AMC1303x25x 的差分输入电阻 (22kΩ) 也会形成分压器,从而产生额外的增益误差。假设 R1、R2 和 RIND 具有比 R3 高得多的值,可使用方程式 4(其中 EG 是 AMC1303 的增益误差)来估计所得到的总增益误差。

在初始系统级增益校准过程中,可将此增益误差降至最低。
图 8-6 使用 AMC1303x25x 进行隔离式电压感应