ZHCSGB9D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,AVDD 至 AGND 或 DVDD 至 DGND | -0.3 | 6.5 | V | |
| AINP、AINN 上的模拟输入电压 | AGND – 6 | AVDD + 0.5 | V | |
| DOUT、CLKOUT 上的数字输出电压 | DGND – 0.5 | DVDD + 0.5 | V | |
| 除电源引脚外任意引脚的输入电流 | -10 | 10 | mA | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |