ZHCSGB9D June   2017  – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性:AMC1303x05x
    10. 6.10 电气特性:AMC1303x25x
    11. 6.11 开关特性
    12. 6.12 时序图
    13. 6.13 绝缘特性曲线
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 调制器
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 数字输出
      5. 7.3.5 曼彻斯特编码功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 失效防护输出
      2. 7.4.2 满标量程输入情况下的输出行为
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 数字滤波器用途
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 变频器应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 隔离电压检测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 最佳设计实践
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
        1. 9.1.1.1 隔离相关术语
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性:AMC1303x25x

最小值和最大值规格的适用条件为 TA = –40°C 至 +125°C、AVDD = 3.0V 至 5.5V、DVDD = 2.7V 至 5.5V、AINP = –250mV 至 250mV、AINN = AGND 且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明);典型规格的条件为 TA = 25°C、AVDD = 5V 且 DVDD = 3.3V
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
VClipping 削波输出前的差分输入电压 VIN = AINP – AINN ±320 mV
FSR 额定线性差分满量程 VIN = AINP – AINN -250 250 mV
绝对共模输入电压(1) (AINP + AINN)/2 至 AGND -2 AVDD V
VCM  工作共模输入电压 (AINP + AINN)/2 至 AGND -0.16 AVDD – 2.1 V
VCMov 共模过压检测电平 (AINP + AINN)/2 至 AGND AVDD – 2 V
共模过压检测电平迟滞 90 mV
CIN  单端输入电容 AINN = AGND 2 pF
CIND 差分输入电容 1 pF
RIN 单端输入电阻 AINN = AGND 19 kΩ
RIND 差分输入电阻 22 kΩ
IIB 输入偏置电流 AINP = AINN = AGND,IIB = IIBP + IIBN -82 -60 -48 μA
IIO  输入失调电流 ±5 nA
CMTI 共模瞬态抗扰度 50 100 kV/µs
CMRR 共模抑制比 AINP = AINN,fIN = 0Hz,
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
-98 dB
AINP = AINN,fIN 为从 0.1Hz 至 50kHz,
VCM min ≤ VIN ≤ VCM max
-98
PSRR 电源抑制比 AINP = AINN = AGND,3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V
(直流)
-97 dB
AINP = AINN = AGND,3.0V ≤ AVDD ≤ 5.5V,
10kHz,100mV 纹波
-94.5
BW 输入带宽(2) AMC1303x2510 510 kHz
AMC1303x2520 900
直流精度
DNL 微分非线性 分辨率:16 位 -0.99 0.99 LSB
INL 积分非线性(3) 分辨率:16 位 -4 ±1 4 LSB
EO  偏移误差  初始值,TA = 25°C,AINP = AINN = AGND -100 ±4.5 100 µV
TCEO  偏移误差温漂(4) -1 ±0.15 1 μV/°C
EG  增益误差  初始值,TA = 25°C -0.2% -0.005% 0.2%
TCEG  增益误差热漂移(5) -40 ±20 40 ppm/°C
交流精度
SNR 信噪比 AMC1303x2510,fIN = 35Hz 85 87 dB
AMC1303x2520,fIN = 35Hz 84.5 86.5
THD 总谐波失真 AMC1303x2510,fIN = 35Hz -97 -86 dB
AMC1303x2520,fIN = 35Hz -101 -86
SFDR 无杂散动态范围 fIN = 35Hz 98 dB
数字输出(CMOS 逻辑)
CLOAD 输出负载电容 30 pF
VOH 高电平输出电压 IOH = -20µA DVDD – 0.1 V
IOH = -4mA DVDD – 0.4
VOL 低电平输出电压 IOL = 20µA 0.1 V
IOL = 4mA 0.4
电源
IAVDD 高侧电源电流 AMC1303x2510,3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V 5.4 7.3 mA
AMC1303x2510,4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V 6.0 8.0
AMC1303x2520,3.0V ≤ AVDD ≤ 3.6V 6.3 8.5
AMC1303x2520,4.5V ≤ AVDD ≤ 5.5V 7.2 9.8
IDVDD 控制器侧电源电流 AMC1303E2510,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,
CLOAD = 15pF
3.3 4.5 mA
AMC1303E2510,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,
CLOAD = 15pF
3.6 5.0
AMC1303M2510,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,
CLOAD = 15pF
3.5 4.7
AMC1303M2510,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,
CLOAD = 15pF
3.9 5.4
AMC1303E2520,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,
CLOAD = 15pF
4.1 5.5
AMC1303E2520,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,
CLOAD = 15pF
4.7 6.5
AMC1303M2520,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,
CLOAD = 15pF
4.6 6.0
AMC1303M2520,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,
CLOAD = 15pF
5.4 7.2
系统发生故障时器件所支持的稳态电压。请参阅指定共模输入电压 VCM,了解正常工作时的电压。请遵循绝对最大额定值 表中指定的模拟输入电压范围。
该参数是抗混叠滤波器设计中要考虑的集成差分输入放大器的 –3dB 二阶滚降频率。
根据定义,积分非线性是指距离穿过理想 ADC 传递函数端点的直线之间的最大偏差,以 LSB 的数量表示,或以指定线性满量程范围 FSR 的百分比表示。
用以下等式所示的盒子法计算得出偏移误差温漂:AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520   AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 。
用以下等式所示的盒子法计算得出增益误差漂移:AMC1303E0510 AMC1303M0510 AMC1303E0520 AMC1303M0520   AMC1303E2510 AMC1303M2510 AMC1303E2520 AMC1303M2520 。