ZHCSF32E February 2016 – December 2019 MSP430FR2310 , MSP430FR2311
PRODUCTION DATA.
MSP430FR231x FRAM 微控制器 (MCU) 属于 MSP430™MCU 超值系列检测系列中的一员。这些器件集成了可配置的低泄漏跨阻放大器 (TIA) 和通用运算放大器。MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 还可以让器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至活动模式。这些 MCU 的功能集 非常适合从 烟雾探测器到便携式医疗和健身配件等多种应用。
超低功耗的 MSP430FR231x MCU 系列包含多种器件,其中配备了嵌入式非易失性 FRAM 和不同的外设集,适用于各种检测和测量 应用中的数字输入 D 类音频放大器。该架构、FRAM 和外设与多种低功耗模式相结合,专为在便携式无线感测应用 中延长电池使用寿命而进行了优化中的数字输入 D 类音频放大器。FRAM 是一种非易失性存储器技术,它将 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性相结合,并且总功耗更低。
MSP430FR231x MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。开发套件包括 MSP‑EXP430FR2311LaunchPad™开发套件和 MSP‑TS430PW20 20 引脚目标开发板。TI 提供免费的 MSP430Ware™ 软件,可作为Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本(位于 TI Resource Explorer)的组件。MSP430 MCU 还通过E2E™ 社区论坛提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
MSP430FR2311IPW20 | TSSOP (20) | 6.5mm × 4.4mm |
MSP430FR2310IPW20 | ||
MSP430FR2311IPW16 | TSSOP (16) | 5mm × 4.4mm |
MSP430FR2310IPW16 | ||
MSP430FR2311IRGY | VQFN (16) | 4mm × 3.5mm |
MSP430FR2310IRGY |
CAUTION
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电气过载或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅《MSP430™ 系统级 ESD 注意事项》。
Figure 1-1 所示为功能框图。
从修订版本 D 更改为修订版本 E
Changes from August 29, 2018 to December 9, 2019
Changes from September 12, 2017 to August 28, 2018
Changes from June 1, 2016 to September 11, 2017
Changes from March 30, 2016 to May 31, 2016
Changes from February 23, 2016 to March 29, 2016
Table 3-1 summarizes the features of the available family members.
DEVICE | PROGRAM FRAM (KB) | SRAM (Bytes) | TB0, TB1 | eUSCI_A | eUSCI_B | 10-BIT ADC CHANNELS | SAC0 (OA) | TIA0 | eCOMP0 | I/O | PACKAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430FR2311IPW20 | 3.75 | 1024 | 3 CCR(3) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 PW (TSSOP) |
MSP430FR2310IPW20 | 2 | 1024 | 3 CCR(3) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 PW (TSSOP) |
MSP430FR2311IPW16 | 3.75 | 1024 | 3 CCR(3)(4) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 PW (TSSOP) |
MSP430FR2310IPW16 | 2 | 1024 | 3 CCR(3)(4) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 PW (TSSOP) |
MSP430FR2311IRGY | 3.75 | 1024 | 3 CCR(3) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 RGY (VQFN) |
MSP430FR2310IRGY | 2 | 1024 | 3 CCR(3) | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 RGY (VQFN) |
For information about other devices in this family of products or related products, see the following links.
TI 16-bit and 32-bit microcontrollers
High-performance, low-power solutions to enable the autonomous future
Products for MSP430 ultra-low-power sensing & measurement MCUs
One platform. One ecosystem. Endless possibilities.
Companion products for MSP430FR2311
Review products that are frequently purchased or used with this product.
Reference designs for MSP430FR2311
Find reference designs leveraging the best in TI technology – from analog and power management to embedded processors