ZHCSE99B October   2015  – October 2025 DRV425

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 磁通门传感器前端
        1. 6.3.1.1 磁通门传感器
        2. 6.3.1.2 带宽
        3. 6.3.1.3 用于内部补偿线圈的差分驱动器
        4. 6.3.1.4 磁场范围、超范围指示器和错误标志
      2. 6.3.2 分流检测放大器
      3. 6.3.3 电压基准
      4. 6.3.4 低功耗操作
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 线性位置检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 母线电流检测
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源去耦
      2. 7.3.2 上电启动和欠压
      3. 7.3.3 功率耗散
        1. 7.3.3.1 散热焊盘
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 接收文档更新通知
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

分流检测放大器

补偿线圈电流在外部分流电阻器 RSHUNT 上产生压降。内部差分放大器检测到该压降。该差分放大器具有宽带宽和高压摆率。斩波技术可提供出色的直流稳定性和精度。电压增益为 4V/V,由精确匹配且热稳定的内部电阻器设置。

AINN 和 AINP 差分放大器输入均连接到外部分流电阻器。该分流电阻器与分流检测放大器的内部 10kΩ 输入电阻串联,会导致额外的增益误差。因此,为了获得出色的共模抑制性能,请将一个值大于分流电阻器的虚拟分流电阻器 (R5) 与 REFIN 引脚串联,以恢复两个电阻分压器的匹配,如图 6-5 所示。

DRV425 带有去耦滤波器示例的内部差分放大器图 6-5 带有去耦滤波器示例的内部差分放大器

对于 4V/V 的总增益,请使用方程式 6 计算 R5 的值:

方程式 6. 4 = R 2 R 1 = R 4 + R 5 R S H U N T + R 3

其中:

  • R2/R1 = R4/R3 = 4。
  • R5 = RSHUNT× 4。

如果输入信号较大,则放大器输出驱动至接近电源轨。放大器输出能够驱动逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的输入。为了获得出色性能,请在分流检测放大器输出和 ADC 输入之间添加一个 RC 低通滤波器级。该滤波器限制噪声带宽并将放大器输出产生的 ADC 输入的高频采样噪声去耦。有关滤波电阻器 RF 和滤波电容器 CF 的值,请参阅相应产品数据表中的特定转换器建议。

分流检测放大器输出直接驱动 100pF,展示了 50% 的过冲和 1nF 电容。滤波电阻器 RF 扩展容性负载范围。RF 仅为 20Ω 时,负载电容器必须小于 1nF 或大于 33nF 以避免过冲;RF 为 50Ω 时,可以避免该瞬态区域。

基准输入 REFIN 是输出信号 VOUT 的共模电压节点。要使用 DRV425 的内部电压基准,请将 REFIN 引脚连接至基准输出 REFOUT。为了避免失配误差,请为 REFIN 和 ADC 使用相同的基准电压。或者,使用具有伪差分输入的 ADC,并且 ADC 的正输入连接到 VOUT,负输入连接到器件的 REFIN。