ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
图 7-7 展示了差分梯度场测量电路的原理图。
在图 7-7 中,两个 DRV425 传感器的反馈环路组合在一起,以便直接产生差分输出 VDIFF,该差分输出与母线孔洞内检测到的磁场差异成正比。两个补偿线圈串联并由补偿线圈驱动器的单侧(每个 DRV425 的 DRV1 引脚)驱动。因此,两个驱动器级都确保与磁场 BR 和 BL 成正比的电流被驱动通过相应的补偿线圈。流经两个补偿线圈的电流差(以及因此传感器之间产生的磁场差异)流过电阻 R3 并由分流检测放大器 U2 检测。与母线孔洞内的共模磁场成正比的电流流经 R 1 和 R2 并由分流检测放大器 U1 检测。
按照以下步骤,使用输出 VCM 验证传感器在母线孔洞中的位置是否正确:
图 7-7 中所示的电路灵敏度漂移性能由外部电阻器 R1、R2 和 R3 的温度系数决定。选择低漂移电阻器,以实现出色的传感器性能。对于总体系统误差计算,还应考虑热膨胀对 PCB 和母线的影响。
由于驱动器能力有限,在此应用中不能使用 DRV425 的内部电压基准。OPA320 (U3) 是一款低噪声运算放大器,短路电流能力为 ±65mA,用于支持所需的补偿电流。
此设计的优势在于简洁:两个 DRV425 器件消减了电流,无需使用额外元件。补偿线圈串联连接将电压摆幅减半,并将传感器的测量范围也降低 50%。如果需要更大的检测范围,请独立运行两个传感器并使用差分放大器或 ADC 来减去两个电压输出 (VOUT)。
使用 ERROR 输出在系统级实现快速过流检测。