ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
DRV425 独特的集成式磁通门具有极高的灵敏度,支持设计具有优异精度和线性度的闭环磁场传感器。请遵循正确的 PCB 布局技术,因为紧邻 DRV425 的任何导电导线都会产生磁场,可导致测量结果失真。常见无源器件和一些 PCB 电镀材料包含可磁化的铁磁材料。为获得理想性能,请遵循以下布局指南:
与电源连接串联的铁氧体磁珠可减少与同一电源电压源供电的其他电路间的相互作用。但是,如果使用铁氧体磁珠,为了防止磁场的影响,请勿将它们放置在 DRV425 旁边。
基准输出(REFOUT 引脚)以 GND 为基准。使用低阻抗和星形连接来减小用于调制接地轨上压降的驱动器电流和磁通门传感器电流。REFOUT 和 VOUT 输出能够驱动一些容性负载,但由于内部脉冲电流增加,避免驱动大型直接容性负载。鉴于分流检测放大器的带宽比较宽,可以通过小串联电阻器隔离大型容性负载。
将封装底部的外露散热焊盘焊接到接地层,因为散热焊盘在内部连接到必须连接到最大负电位的基板。
图 7-10 展示了一个通用布局示例,其中突出显示了对于 DRV425 性能至关重要的元件的布置。有关具体布局示例,请参阅 DRV425EVM 用户指南。