ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28022-Q1 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 器件电源电压,I/O,VDDIO(1) | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
| 器件电源电压 CPU,VDD(当内部 VREG 禁用并且由 1.8V 电源外部供电时) | 1.71 | 1.8 | 1.995 | V | |
| 电源接地,VSS | 0 | V | |||
| 模拟电源电压,VDDA | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
| 模拟接地,VSSA | 0 | V | |||
| 器件时钟频率(系统时钟) | 28020、28021、280200 | 2 | 40 | MHz | |
| 28022、28023 | 2 | 50 | |||
| 28026、28027 | 2 | 60 | |||
| 高电平输入电压,VIH(3.3V) | 2 | VDDIO+0.3 | V | ||
| 低电平输入电压,VIL(3.3V) | VSS-0.3 | 0.8 | V | ||
| 高电平输出源电流,VOH=VOH(最小值),IOH | 所有 GPIO/AIO 引脚 | -4 | mA | ||
| 组 2(2) | -8 | mA | |||
| 低电平输出灌电流,VOL=VOL(最大值),IOL | 所有 GPIO/AIO 引脚 | 4 | mA | ||
| 组 2(2) | 8 | mA | |||
| 结温,TJ (3) | T 版本 | -40 | 105 | °C | |
| S 版本 | -40 | 125 | |||
| Q 版本 (AEC Q100 认证) | -40 | 125 |