ZHCS574L March 2011 – June 2025 LMZ22005
PRODUCTION DATA
图 4-1 NDW 封装 TO-PMOD 7 引脚(顶视图)| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AGND | 4 | 接地 | 模拟地 – 所有已声明电压的基准点。必须在外部连接至 EP/PGND。 |
| EN | 3 | 模拟 | 使能 – 精密使能比较器的输入。上升阈值典型值为 1.279V。启用模块后,在内部激活 20µA 拉电流以适应可编程迟滞。 |
| FB | 5 | 模拟 | 反馈 – 在内部连接到稳压、过压和短路比较器。在此输入引脚上的稳压基准点为 0.796V。在输出端和 AGND 之间连接反馈电阻分压器,以便设置输出电压。 |
| PGND | — | 接地 | 模块内电源电路的外露焊盘/电源接地电气路径。– 未在内部连接到 AGND/引脚 4。用于在运行期间从封装中散热。必须以电气方式连接至封装外部的引脚 4。 |
| SS/TRK | 6 | 模拟 | 软启动/跟踪 – 要延长 1.6ms 内部软启动时间,请连接一个外部软启动电容器。若要跟踪,请连接到外部电阻分压器,该分压器已连接到更高优先级的电源轨。请参阅设计步骤。 |
| SYNC | 2 | 模拟 | 同步输入 – 施加频率介于 650kHz 和 950kHz 之间的 CMOS 逻辑电平方波,将 PWM 工作频率同步到外部频率源。当不使用同步功能时,请接地。模块自由运行 PWM 频率为 812kHz(典型值) |
| VIN | 1 | 电源 | 电源输入 – 标称工作范围为 6V 至 20V。封装组件内包含少量内部电容。在这个引脚和外露焊盘 (PGND) 之间需要额外的外部输入电容。 |
| VOUT | 7 | 电源 | 输出电压 – 来自内部电感器的输出。在此引脚和外露焊盘之间连接输出电容器。 |