ZHCS574L March 2011 – June 2025 LMZ22005
PRODUCTION DATA
模块内部是一个 2MΩ 上拉电阻器,从 VIN 连接到使能。对于不需要精密欠压锁定 (UVLO) 的应用,使能输入可保持开路,且内部电阻器会始终启用模块。在这种情况下,通常在 4.3V(VIN 上升)发生内部 UVLO。
在具有独立监控电路的应用中,“使能”可以直接连接到逻辑源。在电源时序控制的情况下,分压器连接到一个电源轨,该电源轨在加电周期中比 LMZ22005 输出电源轨更早变为活动状态。
使能提供精确的 1.279V 阈值,从而可以从较高的使能电压(例如 VIN)直接逻辑驱动或连接至分压器。此外,还提供 21μA(典型值)的开关失调电流,从而实现可编程迟滞。具体请参阅图 7-2。
使能分压器的功能是让设计人员可以选择一个输入电压,低于该电压时会禁用电路。这实现了可编程 UVLO 的功能。必须根据以下比率选择两个电阻器:
LMZ22005 典型应用中使用 12.7kΩ 的 RENB 和 42.2kΩ 的 RENT,从而使上升 UVLO 为 5.46V。
通过包括 RENH,可以添加额外的使能电压迟滞。可以为 RENT 和 RENB 选择相应的值,使得 RENH 的值为零,从而可以从设计中省略该电阻。
上升阈值可按如下方式计算:
而下降阈值水平可通过以下方式计算:
图 7-2 使能输入详细信息