ZHCS574L March   2011  – June 2025 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 同步输入
      2. 6.3.2 输出过压保护
      3. 6.3.3 电流限制
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 预偏置启动
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 不连续导通模式和连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 设计步骤
        3. 7.2.2.3 使能分压器、RENT、RENB 和 RENH 选型
        4. 7.2.2.4 输出电压选择
        5. 7.2.2.5 软启动电容器选型
        6. 7.2.2.6 跟踪电源分压器选项
        7. 7.2.2.7 CO 选型
        8. 7.2.2.8 CIN 选型
        9. 7.2.2.9 不连续导通模式和连续导通模式选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散和热效应注意事项
      4. 7.4.4 电源模块 SMT 指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

最小和最大限制经过测试、设计和统计相关性分析确定。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VIN = 12V,VOUT = 3.3V。
参数 测试条件 最小值(1) 典型值(2) 最大值(1) 单位
系统参数
使能控制
VEN EN 阈值跳变点 VEN 上升,TJ = 25°C 1.279 V
VEN 上升,TJ = -40°C 至 +125°C 1.1 1.458
VEN-HYS EN 输入迟滞电流 VEN > 1.279V 21 µA
软启动
ISS SS 源电流 VSS = 0V,TJ = 25°C 50 µA
VSS = 0V,TJ = -40°C 至 +125°C 40 60
tSS 内部软启动间隔 1.6 ms
电流限制
ICL 电流限制阈值 直流平均值,TJ = –40°C 至 +125°C 5.4 A
内部开关振荡器
fosc 自由运行振荡器频率 同步输入接地。 711 812 914 kHz
fsync 同步范围 650 950 kHz
VIL-sync 同步逻辑零振幅 相对于 AGND,TJ = –40°C 至 +125°C 0.4 V
VIH-sync 同步逻辑单振幅 相对于 AGND,TJ = –40°C 至 +125°C 1.5 V
Sync dc 同步占空比范围 15% 50% 85%
Dmax 最大占空比 83%
稳压和过压比较器
VFB 经稳压调节的反馈电压 VSS > +0.8V,IO = 3A,TJ = 25°C 0.796 V
VSS > +0.8V,IO = 3A,
TJ = -40°C 至 +125°C
0.776 0.816
VFB-OV 反馈过压保护阈值 0.86 V
IFB 反馈输入偏置电流 5 nA
IQ 非开关输入电流 VFB = 0.86V 2.6 mA
ISD 关断静态电流 VEN = 0V 70 μA
热特性
TSD 热关断 上升 165 °C
TSD-HYST 热关断迟滞 下降 15 °C
性能参数(3)
ΔVO 输出电压纹波 Cout = 220µF,7mΩ ESR + 100µF
X7R + 2 x 0.047µF,20MHz 带宽
9 mVPP
ΔVO/ΔVIN 线路调整率 VIN = 12V 至 20V,IO = 0.001A ±0.02%
ΔVO/ΔIOUT 负载调整率 VIN = 12V,IO = 0.001A 至 3A 1 mV/A
η 峰值效率 VIN = 12V,VO = 3.3V,IO = 1A 86%
η 满负载效率 VIN = 12V,VO = 3.3V,IO = 3A 81.5%
最小值和最大值限值在 25°C 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性验证了工作温度范围内的限值。这些限值用于计算平均出厂质量水平 (AOQL)。
典型数值在 25°C 下测得,表示最可能的参数标准。
请参阅表 7-1 中的 BOM。