ZHCS574L March   2011  – June 2025 LMZ22005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 同步输入
      2. 6.3.2 输出过压保护
      3. 6.3.3 电流限制
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 预偏置启动
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 不连续导通模式和连续导通模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 设计步骤
        3. 7.2.2.3 使能分压器、RENT、RENB 和 RENH 选型
        4. 7.2.2.4 输出电压选择
        5. 7.2.2.5 软启动电容器选型
        6. 7.2.2.6 跟踪电源分压器选项
        7. 7.2.2.7 CO 选型
        8. 7.2.2.8 CIN 选型
        9. 7.2.2.9 不连续导通模式和连续导通模式选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散和热效应注意事项
      4. 7.4.4 电源模块 SMT 指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

功率耗散和热效应注意事项

计算模块耗散时,请使用应用的最大输入电压和平均输出电流。特性曲线中提供了许多常见的工作条件,因此通过插值可以推导出不太常见的应用。在所有设计中,结温必须保持在 125°C 的额定最大值以下。

对于 VIN = 12V、VO = 3.3V、IO = 5A 且 TAMB(MAX) = 85°C 的设计情形,模块从外壳到环境的热阻必须小于:

方程式 15. RθCA< (TJ-MAX– TA-MAX) / PIC-LOSS– RθJC

假设结至外壳的典型热阻为 1.9°C/W。使用典型特性 部分中的 85°C 功率耗散曲线来估算所设计应用的 PIC-LOSS。在此应用中,它是 4.3W。

方程式 16. RθCA = (125 – 85) / 4.3 W – 1.9 = 7.4

为了使 RθCA = 7.4,要求 PCB 能够有效散热。在没有空气流量且没有外部散热器的情况下,顶部和底部金属层上均覆盖 2oz 铜所需的电路板面积可以使用以下公式准确地估算:

方程式 17. Board_Area_cm2 = 500°C × cm2/W / RθCA

因此,PCB 设计的顶层和底层使用 2oz 铜需要的面积大约为 67 平方厘米。PCB 铜散热器必须连接到外露焊盘。大约六十个间隔为 39mil (1.0mm) 的 8mil 散热过孔将顶层铜连接到底层铜。有关 SIMPLE SWITCHER 电源转换器模块的高热性能 PCB 布局的示例,另请参阅 AN-2085 (SNVA457)、AN-2125 (SNVA437)、AN-2020 (SNVA419) 和 AN-2026 (SNVA424)。