ZHCP231 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 简介
  4. 2 PSFB 工作原理
  5. 3 PSFB 输出整流器
  6. 4 PSFB 的钳位选项
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 同步整流器运行模式
  9. 7 轻负载管理选项
  10. 8 PSFB 设计示例
  11. 9 结论
  12. 10其他资源

PSFB 工作原理

图 9 展示了采用二极管整流器的全桥转换器,而图 10 展示了相移控制下的全桥转换器波形,此时允许在 MOSFET 导通瞬态之前产生负漏源电流,以实现软开关。如图 10 所示,桥臂 1 MOSFET 驱动信号(Out1L 和 Out1H)和桥臂 2 MOSFET 驱动信号(Out2L 和 Out2H)之间会产生相位差,而所有四个驱动信号都保持其占空比不变。当一对对角 MOSFET 导通时,输入电压 (+VIN) 或反相输入电压 (–VIN) 将被施加到 VAB,持续时间为从串联电感器 (Ls) 通电到通过变压器从输入侧(初级侧)向输出侧(次级侧)输送电能的时间。桥臂 1 和桥臂 2 之间的相位差决定了 VAB 的非零电压持续时间(脉冲宽度)。在次级电压 (VSEC) 处会产生类似 VAB 波形的双极性方波,经过输出二极管整流器进一步整流,它将成为单极性方波,从而允许输出电感器执行“降压”操作,从而实现由 VSEC 脉冲宽度控制的输出调节。

GUID-20240203-SS0I-NBG1-16CV-0CJXJTPJQBCX-low.jpg图 9 带全桥整流器的 PSFB。
GUID-20240203-SS0I-PP8G-55LB-ZBKN3NBH2WHM-low.jpg图 10 PSFB 波形。

VSEC 的脉冲宽度小于 VAB,这是因为 LS 使用所施加的 VIN 来切换其电流极性,导致变压器绕组上产生零电压,因此 VSEC 脉冲宽度较小,这称为占空比损耗。LS 电感越大,占空比损耗(VAB 和 VSEC 之间的脉冲宽度差)越大。若要在次级侧实现更大的 Deff,从而使占空比变化范围变得更宽,需要使用更小的 LS 电感。

在开关瞬态期间存储在 LS 中的能量是在初级侧 MOSFET 上实现软开关的关键。小 LS 电感意味着存储的能量少,这可能不足以释放 MOSFET 输出电容器电压以实现软开关,尤其是在轻负载条件下。因此,在设计中,必须在软开关和 Deff 范围之间做出权衡。

由于相移控制使初级绕组电流能够连续循环,并且可自由流过初级侧全桥 MOSFET 的 COSS 和体二极管,因此 MOSFET 上可能存在电流滞后,同时全桥开关节点的输出端有电感阻抗,MOSFET 开关瞬态时有负电流,如前面的图 8 所示。存储在 LS 中的能量是软开关的关键所在,但输出电感器 LO 也会影响软开关能力。

我们来看一下 MOSFET 开关瞬态的波形。图 11 中的紫色虚线表示桥臂 1 高侧 MOSFET 电流。请注意,桥臂 1 低侧 MOSFET 电流与桥臂 1 高侧 MOSFET 电流相同,但在桥臂 1 高侧 MOSFET 关断期发生。可以看到,MOSFET 导通瞬态时的初级电流 (IPRI) 水平位于 LO 电流纹波谷点。换句话说,如果 LO 电流纹波较大(即 LO 电感较小),则桥臂 1 MOSFET 的软开关能力将会降低。假设变压器磁化电感器电流为零,方程式 2 将用于在桥臂 1 MOSFET 上实现软开关的电流表示为:

方程式 2. I P R I L E G 1 _ s w i t c h i n g _ t r a n s i e n t = I o u t , a v g - I L o , p p 2 N P N S

其中 ILO,pp 是 LO 上的峰峰值电流纹波。

方程式 3 计算用于在桥臂 2 MOSFET 上实现软开关的电流:

方程式 3. I P R I L E G 2 _ s w i t c h i n g _ t r a n s i e n t = I o u t , a v g - I L o , p p 2 N P N S

图 12 用黑色虚线突出显示了桥臂 2 低侧 MOSFET 电流。请注意,桥臂 2 高侧 MOSFET 电流与桥臂 2 低侧 MOSFET 电流相同,但在桥臂 2 低侧 MOSFET 关断期发生。从方程式 2 和方程式 3 以及图 11 和图 12 中的波形可以看出,在桥臂 2 上比桥臂 1 上更容易实现 MOSFET 软开关。

GUID-20240203-SS0I-LMZ0-Z572-ZVMNDFJ4B75D-low.jpg图 11 PSFB 波形用紫色虚线突出显示桥臂 1 高侧 MOSFET 电流。
GUID-20240203-SS0I-QFDQ-RZZ2-8S5RSJJPHSFD-low.jpg图 12 PSFB 波形用黑色虚线突出显示桥臂 2 低侧 MOSFET 电流。