ZHCP231 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 简介
  4. 2 PSFB 工作原理
  5. 3 PSFB 输出整流器
  6. 4 PSFB 的钳位选项
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 同步整流器运行模式
  9. 7 轻负载管理选项
  10. 8 PSFB 设计示例
  11. 9 结论
  12. 10其他资源

轻负载管理选项

在轻负载情况下,可能需要使用专用控制模式,以便将输出电压保持在稳压范围内或提高 PSFB 转换器的效率。一种方法是直接降低转换器的开关频率,延长 OUT1H/OUT2H 和 OUT1L/OUT2L 重叠的周期,如图 37 所示。该方法使 PSFB 能够实现较低的 Deff,同时每个 OUT1H/OUT2L 和 OUT1L/OUT2H 对角对均保持最短重叠时间。鉴于每个初级栅极信号的导通时间较长,我们不建议在初级侧使用栅极驱动变压器时使用该方法,因为这会导致它难以避免饱和。

图 38 展示了第二种轻负载管理方案。在这种方法中,如果误差放大器的输出 V‌‌COMP 低于预设值 VBURST_THRESHOLD,PSFB 转换器将完全停止切换。当 VCOMP 大于 Vburst_threshold 时,PSFB 将继续进行切换。与降频模式相比,这种迟滞突发模式方法的优点之一是 CPU 利用率较低,因为控制器不需要计算所需的开关频率。此外,与降频模式相比,迟滞突发模式在轻负载下的环路带宽更高。该方法的主要缺点是输出电压纹波较高。

GUID-20240203-SS0I-PG7D-RX8J-ZBX6P1M6DDZ0-low.svg图 37 降频模式下的 PSFB 开关模式。
GUID-20240203-SS0I-CLKQ-WC5H-XGSQ8HVHVZHH-low.svg图 38 迟滞突发模式下的 PSFB 开关模式。