ZHCP231 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 简介
  4. 2 PSFB 工作原理
  5. 3 PSFB 输出整流器
  6. 4 PSFB 的钳位选项
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 同步整流器运行模式
  9. 7 轻负载管理选项
  10. 8 PSFB 设计示例
  11. 9 结论
  12. 10其他资源

PSFB 设计示例

为了验证性能,我们构建了一个带有源钳位的 54V、3kW PSFB 参考设计,旨在符合 M-CRPS 规范。图 39 和图 40 分别显示了此参考设计的方框图和电路板照片。该参考设计使用 TMDSCNCD280039C C2000™ 微控制器进行 PSFB 控制,使用氮化镓 FET 进行效率优化,并在初级绕组上使用电流互感器进行峰值电流模式控制电流检测。总功率级尺寸为 100mm x 65mm x 40mm。图 41 显示了 3kW 负载下的稳态波形。有源钳位 MOSFET 被编程为以 140kHz PSFB 开关频率仅导通 300nS,从而将非单调 IPRI 持续时间限制在 1μS 以内,并实现宽 Deff 范围。变压器次级绕组电压 (VSEC) 峰值代表同步整流器 FET 电压应力。图 41 还显示 54V 输出同步整流器 FET 上具有 80V 电压应力,从而使我们能够使用 100V 额定电压同步整流器 FET。图 42 显示 1A/μS 电流变化压摆率下具有 50% 负载瞬态。该参考设计表现出了比 M-CRPS 限制好得多的性能。

GUID-20240203-SS0I-K2PV-CNZ2-TCKFBZRJRJSK-low.svg图 39 带有源钳位的 54V、3.6kW PSFB 参考设计。
GUID-20240203-SS0I-7VFZ-B4SP-C21HK1QS7R3M-low.jpg图 40 54V、3.6kW PSFB 参考设计。
GUID-20240203-SS0I-B7FD-7P7G-CDV8J6M2LFVM-low.jpg图 41 3kW 负载条件下 PSFB 参考设计的稳态波形。
GUID-20240203-SS0I-HFTG-XMZN-DT3B5BWCMMM3-low.jpg图 42 基于 M-CRPS 规范的 3A 至 31A (50%) 负载瞬态。