ZHCAGC4 August   2026 BQ76952

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ76952的短路恢复机制
    1. 2.1 BQ76952的短路恢复机制
    2. 2.2 BQ76952短路恢复时间
  6. 3CONFIG UPDATE + FET TEST的恢复方式介绍
    1. 3.1 CONFIG UPDATE,FET TEST的功能介绍
    2. 3.2 快速短路恢复基本思路和详细步骤
  7. 4实验环境搭建和结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

BQ76952系列模拟前端因为其具有采样精度高,集成高边驱动,功耗小,保护功能丰富,支持乱序上电,支持3-16S电池,均衡能力强等诸多优点而被广泛应用在BBU, 电动两轮车,电动工具,户用储能等多种应用的BMS方案中。本文介绍了BQ76952基于内部配置短路保护的恢复机制,并提出了一种能够实现快速短路恢复的方法,以适用于对短路恢复和打嗝时序有要求的应用场景。