ZHCAGC4 August   2026 BQ76952

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ76952的短路恢复机制
    1. 2.1 BQ76952的短路恢复机制
    2. 2.2 BQ76952短路恢复时间
  6. 3CONFIG UPDATE + FET TEST的恢复方式介绍
    1. 3.1 CONFIG UPDATE,FET TEST的功能介绍
    2. 3.2 快速短路恢复基本思路和详细步骤
  7. 4实验环境搭建和结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

BQ76952短路恢复时间

但在实际情况中,即使我们配置 Protections: SCD:Recovery Time 为最小值0,仍然存在较大的短路延时(约为1秒)。这个延时是由程序和FET EN延迟共同导致的。在通常情况下,这个延迟时间是安全的,避免了过快的恢复时间导致可能的电路损坏和电池损耗。但在特定场景下,该延迟可能会导致一些特定的系统功能无法实现。

在无预放电路的BMS系统中,需要以打嗝启动的方式检测负载侧的容性负载,正常情况下通过打嗝的短时间多次放电识别Pack端电压是否能够上升到安全阈值来区分容性负载和短路事件。但当系统容性负载较大或者存在静态电流/自放电的情况下,过长的放电会导致Pack端电压无法正常建立,导致误判了短路事件。

图 2-1 为BQ76952模拟大容性负载和自放电情况的开机波形。系统设置电池电压为12V,容性负载为470uF,自放电电流为5mA。BQ769562配置短路保护阈值为2.5A,短路恢复时间配置为0,DDSG脚配置为0xA2同步驱动信号。如图所示,BMS Pack端电压波形pack也因自放电无法建立,导致放电管驱动波形DDSG反复触发关断,导致开机失败。

 BQ76952短路恢复时间 图 2-1 BQ76952短路恢复时间