ZHCAGC4 August   2026 BQ76952

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ76952的短路恢复机制
    1. 2.1 BQ76952的短路恢复机制
    2. 2.2 BQ76952短路恢复时间
  6. 3CONFIG UPDATE + FET TEST的恢复方式介绍
    1. 3.1 CONFIG UPDATE,FET TEST的功能介绍
    2. 3.2 快速短路恢复基本思路和详细步骤
  7. 4实验环境搭建和结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

引言

短路保护是AFE最重要的功能之一,用于在短路情况下保护电池和整个BMS系统的安全可靠性。通常情况下,短路触发延迟是评估短路保护的重要性能指标,旨在能够进行快速的短路保护以保护整个系统。同时还要避免由于容性负载导致的误触发。但在某些应用例如大功率的低侧放电场景,短路恢复延迟同样是需要被重视的。本文会对BQ76952自带的短路保护机制进行分析,并针对需要进行快速短路恢复的场景,提出一个基于system config模式的恢复方式。