ZHCAGC4 August   2026 BQ76952

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BQ76952的短路恢复机制
    1. 2.1 BQ76952的短路恢复机制
    2. 2.2 BQ76952短路恢复时间
  6. 3CONFIG UPDATE + FET TEST的恢复方式介绍
    1. 3.1 CONFIG UPDATE,FET TEST的功能介绍
    2. 3.2 快速短路恢复基本思路和详细步骤
  7. 4实验环境搭建和结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献

快速短路恢复基本思路和详细步骤

实现BQ76952的快速短路恢复有两个要点。第一需要快速重置故障状态机,第二需要在保护可靠的情况下快速打开DSG FET。以下为详细的步骤说明和解释:

  • Step1: MCU监控Safety Status A,等待短路事件SCD触发
  • Step2: Disable FET_EN功能,确保后续FET_TEST功能能够正确触发
  • Step3: 进入Config Update模式,关闭短路保护,重置故障机状态,退出Config Update
  • Step6-9: 在 Config Update模式重新使能短路保护,确保下次短路事件可以正确触发保护
  • Step10: 使用FET TEST命令打开DSG FET, 此时FET受控于保护功能
  • Step11: Re-enable FET_EN, BQ76952恢复自主控制
 快速短路恢复程序流程图 图 3-1 快速短路恢复程序流程图