ZHCAGA4 August 2026 AWR2188
帧配置中除了包含子帧数、发射帧数及帧时间相关参数外,跟AWR2243区别之处,在于包含了一个参数h_SubFrameLutOffset,这个参数对应子帧配置在chirp RAM中的地址偏移。使用这个参数可以在chirp RAM中找到相应的子帧参数。如果一个帧包括多个不同的子帧,则多个子帧配置连续存储在h_SubFrameLutOffset开始的地址。可以调用API ml_sensorFrameConfig进行frame的配置。
如下截图 3-3 为帧配置例子,从图中可以看出,帧的配置包括子帧数,发波的帧数,帧空闲时间,子帧配置在chirp RAM的地址偏移,及校准监控相关的参数表在chirp RAM的位置。
图 3-3 帧配置例程