ZHCAGA4 August   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言
  5. 2FMCW波形介绍
  6. 3AWR2188 FMCW波形配置
    1. 3.1 配置关系
    2. 3.2 帧配置
    3. 3.3 子帧配置
    4. 3.4 chirp 配置
    5. 3.5 profile配置
  7. 4总结
  8. 5参考文献

配置关系

AWR2188的波形配置包括以下几步:

  • Profile配置:包括基本的参数配置,每个chirp必须与一个profile相对应,存储在特定的profile RAM。
  • Chirp 参数LUTs:chirp可调的参数都会定义成一个查找表格(look-up-table LUT), 存储在特定的chirp RAM。
  • 子帧配置:包括chirp数、burst及时间信息,及跟子帧相关的chirp LUT参数,包括需要使用chirp LUT的参数项,每个参数在chirp LUT的 地址、大小、查表方式等。子帧相关的配置也会跟chirp参数 LUTs一样存储在chirp RAM。
  • 帧配置:包括该帧需要使用的子帧在chirp RAM中的起始地址,子帧数等参数。

如下图 3-1 为各配置在RAM的存储位置及关联。

 波形配置存储位置及关联 图 3-1 波形配置存储位置及关联

如图 3-1 所示,每一帧的波形生成,先找到帧的配置,根据帧中的h_SubFrameLutOffset去chirp RAM中找到相应子帧配置;每个子帧根据各自定义的chirp LUT参数去chirp RAM索引profile、TxEnable等参数,生成相应的chirp。

对于AWR2188波形的配置,基本的API配置流程如下图 3-2 所示。其中chirp 参数LUT提供了很强的灵活性,可以支持不同波形的生成。

 配置API流程 图 3-2 配置API流程

下面将对帧、子帧、chirp 参数 LUT及profile做展开介绍,详细的配置参数结构体、API等说明见参考文献[5]。