ZHCAGA4 August   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言
  5. 2FMCW波形介绍
  6. 3AWR2188 FMCW波形配置
    1. 3.1 配置关系
    2. 3.2 帧配置
    3. 3.3 子帧配置
    4. 3.4 chirp 配置
    5. 3.5 profile配置
  7. 4总结
  8. 5参考文献

前言

为应对市场对高性能成像雷达的需求,德州仪器(TI)推出了新一代高性能毫米波雷达AWR2188。如 图 1-1 所示,AWR2188是一款基于RF-CMOS 工艺的单芯片微波集成电路(MMIC),内部包括以下子系统:

  • 射频模拟子系统:射频及模拟相关的电路,包括合成器(synthesizer),功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),混频器(mixer),模数转换器(ADC),晶体振荡器(VCO),温度传感器等电路。单芯片支持8个发射通道8个接收通道同时工作。
  • 雷达前端控制器:射频控制器的固件运行于内置的cortex R4F,用于控制射频前端波形参数的配置、校准、监控,并对采样信号进行抽取滤波。
  • 主机接口控制模块:内置cortex M4F,运行TI提供的固件,用于配置SPI或者I2C接口与外部处理器进行通信,并配置CSI接口,用于ADC数据的传输。
 AWR2188芯片框图 图 1-1 AWR2188芯片框图

AWR2188射频性能相比上一代MMIC AWR2243也有提升,具体如下表 1-1所示。

表 1-1 AWR2188和AWR2243的参数对比
参数 AWR2243 AWR2188
收发天线数 3T4R 8T8R
典型发射功率 13dBm 13.5dBm
典型接收噪声系数 13db 10db
移相器位宽 6bit 8bit
移相器精度 5度 3度
中频带宽 20MHz 30MHz
ADC采样率 45Msps 66.67Msps
ADC分辨率 12bit 16bit
CSI2速率 2.4Gbps 6.8Gbps

从表 1-1 可见,AWR2188单芯片可以支持8T8R,发射功率、噪声系数、采样率等指标的提高,可以大大提高探测性能。单芯片物理天线数及射频性能均优于2片AWR2243级联,可以简化成像雷达系统硬件设计,降低成本,提升探测能力。因此AWR2188方案的推出,将给成像毫米波雷达市场带来一次技术的飞跃,加速成像雷达的市场渗透率。

为了满足不同客户系统的设计,提供更强的灵活性,AWR2188对调频连续波(FMCW)的配置与AWR2243有所区别,这势必给客户的软件开发带来新的挑战。本文将对AWR2188的FMCW波形配置进行详细介绍,加速客户波形配置相关软件的开发。