ZHCAGA4 August 2026 AWR2188
FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)调频连续波,是一种通过发射频率随时间线性变化的连续波信号,并利用回波与发射信号的频率差来计算目标距离,结合多普勒效应可以计算速度。该技术具有硬件处理相对简单、成本低、高距离分辨率、抗干扰能力强以及体积小、功耗低等优势。FMCW技术广泛应用于汽车雷达及高级驾驶辅助系统(ADAS),用于实现盲点检测、自动巡航控制等功能 。FMCW的波形最小单元是chirp,如下图 2-1 所示,一个典型的chirp由Idle time,TX start time,ADC start time,ADC sampling rate,Freq slope等参数描述。
图 2-1 典型FMCW chirp如下图 2-2 是一个典型的FMCW帧结构,由多个chirp及帧间idle time组成。
图 2-2 典型FMCW帧结构为了在一个帧里支持多种检测模式,引入了高级帧结构,如下图 2-3 所示FMCW高级帧结构。相比 图 2-2 典型FMCW帧结构,引入了子帧(subframe)及burst的概念,一个高级帧由多个子帧构成,一个子帧可以由多个burst构成,一个burst可以由图 2-2 中一系列chirp组成。
图 2-3 FMCW高级帧结构