ZHCAG25 December   2025 AM62L , AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用启动模式开关进行 HS 器件刷写
  6. 3不使用启动模式开关进行 HS 器件刷写
    1. 3.1 设计 1:从备用启动介质启动
    2. 3.2 设计 2:从主启动介质启动
  7. 4摘要

摘要

本应用手册介绍了客户常用的密钥烧录过程,具体涉及切换启动模式以烧录密钥,并实现业务文件的正常启动。

本文档还提供了两种实用的新方法。这些方法无需切换启动模式。但这些方法利用芯片的冗余启动模式,通过多次下电上电来实现密钥烧录和业务文件启动。这种方法的主要优点是简化了生产流程并减少了人工干预。此外,客户的硬件设计不再需要支持多种启动模式,这进一步简化了设计并降低了系统 BOM 成本。请注意,这些只是建议,客户必须对其进行全面测试。