ZHCAG25 December 2025 AM62L , AM62P
本设计的基本理念是通过 DFU 连接到外部 PC。该 PC 存储了三个引导加载程序。第一个引导加载程序是 Keywriter,用于烧录密钥。第二个引导加载程序基于 SDK 提供的 SBL_Uniflash。SBL_Uniflash 使用客户提供的密钥预签名和加密。启动后,SBL_Uniflash 将正常的应用程序文件和 bootloader3(使用客户提供的密钥进行预签名和加密)烧录到闪存中的相关偏移处。上电时,启动 ROM 从主启动模式(即 OSPI)读取应用程序引导加载程序并启动 SOC。
启动模式 => 主启动模式:OSPI、备用:UART/DFU(首选 DFU)。
闪存完全为空。更重要的是,闪存的 0x0 和 0x400000 偏移处被擦除,以便 ROM 回退到备用启动。