ZHCAG25 December 2025 AM62L , AM62P
在汽车和工业应用中,为了保护系统安全和功能隐私,并防止应用程序映像被恶意篡改、复制或删除,大规模生产的产品通常采用高安全性芯片,这类芯片不同于通用开发中使用的芯片。Sitara 处理器提供通用 (GP) 和高安全性 (HS) 芯片类型来解决该问题。Sitara HS 芯片包含一个 OTP 标识符电子保险丝和多个硬件安全加速器,可为系统映像增加加密和解密功能,并在启动过程中进行签名验证,保护系统免受外部恶意篡改的影响。
HS 器件还具有两种表示 HS 器件状态的子类型:高安全性 - 现场安全(HS-FS)型和高安全性 - 强制安全(HS-SE)型。HS-SE 器件中的所有安全功能都启用。在开发过程中,客户必须使用 TI 提供的 Keywriter 工具将密钥编程到芯片中,将芯片从 HS-FS 转换为 HS-SE。
此编程过程通常涉及不同的方法。本应用手册总结了常用的编程方法,并提出了几种更高效并减少生产线人工干预的新方法。这些新方法无需切换启动模式。密钥编程可在单次启动模式下执行。