ZHCAG00 November   2025 AFE7920

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2问题现象与观察结果
  5. 3锁相环 (PLL) 简介
  6. 4设计
  7. 5摘要
  8. 6参考资料

锁相环 (PLL) 简介

黑色背景上及白色矩形和黑色文字。该内容由 AI 生成,可能不正确。图 3-1 AFE PLL 通用方框图

锁相环 (PLL) 由相位频率检测器 (PFD)、电荷泵 (CP)、低通滤波器 (LPF)、压控振荡器 (VCO) 和 N 分频器组成。本案例的关键问题在于:从 LPF 输出并连接至 VCO 输入的 Vctrl 范围。

在校准过程中,为验证锁相环在全温度范围内的锁定状态,须将 Vctrl 电压设置为基准目标电压 (V]ref)。此 Vref 随温度呈线性变化,并在 ATE 上进行了修整。Vref 为基准电压,而 Vctrl 是 PLL VCO 的调谐电压。在启动时的初始 PLL 校准步骤中,通过调整 VCO 中的电容组,使得 VCO 在 Vctrl = Vref 时输出所需的频率。若使 Vref 偏移 200mV,Vctrl 也会相应偏移 200mV。偏移 Vref 只是一种功能性修复,用于确保 PLL 在全温度范围内锁定,不会影响 AFE 的性能。