ZHCAG00 November   2025 AFE7920

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2问题现象与观察结果
  5. 3锁相环 (PLL) 简介
  6. 4设计
  7. 5摘要
  8. 6参考资料

摘要

先前的启动程序已根据建议修复方案进行修改,并作为更新版本提供。客户确认改进后的启动程序在高温环境下已成功多次运行且无异常。此修复方案可应用于各个项目,能有效提升器件运行的稳健性。此修复方案也已整合到 AFE 的软件库中。检查 Pll Vctrl 只是一个调试步骤。只需检查 AFE PLL 锁定检测器内的 PLL 锁定状态,就可以监测 PLL 的状态。建议的修复方案可应用于所有项目。客户无需检查每个项目的 PLL Vctrl 电压。该修复方案是配置级别的更改,旨在实现更稳健的运行。