ZHCAG00 November   2025 AFE7920

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2问题现象与观察结果
  5. 3锁相环 (PLL) 简介
  6. 4设计
  7. 5摘要
  8. 6参考资料

问题现象与观察结果

问题现象

系统运行期间触发 AFE7920 警报引脚,检查详细警报寄存器发现 PLL 警报被屏蔽。AFE7920 内置有温度传感器,可用于监测器件的内部温度。在故障温度条件下通过该传感器读取到的 AFE 温度为 110°C。

调试观察结果

回读 PLL 锁定状态显示:PLL_LOCK 正常,但PLL_LOCK_LOST_STICKY 被触发,表明曾发生瞬时解锁并触发 PLL 警报。该异常干扰了 AFE7920 的 FB 数据路径,导致 FB 过载问题。进一步通过 AFE 内部的辅助 ADC 测量 PLL Vctrl,发现其处于高 Vctrl 范围边沿。PLL 保持锁定的 Vctrl 限制范围为 0.2V 至 1.55V。