ZHCAG00 November   2025 AFE7920

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2问题现象与观察结果
  5. 3锁相环 (PLL) 简介
  6. 4设计
  7. 5摘要
  8. 6参考资料

设计

 修复方案图示图 4-1 修复方案图示

因此,客户测得的 Vctrl 值略微接近上限,导致 PLL 瞬时解锁。需要在高温下预留更大的裕度。建议采用将 𝑉𝑐𝑡𝑟𝑙 偏移大约 200mV 的修复方法。

Vctrl 的范围如下(–40°C 低温下的下限到 125°C 高温下的上限):

  • 修复前:0.55V 至 1.55V
  • 修复后:0.35V 至 1.35V

这可确保 Vctrl 在高温和低温条件下均具有稳健的运行裕度。