ZHCAFZ3 November 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1
| 位号 | 数量 | 器件型号 | 制造商 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PCB1 | 1 | TIDA-050101 | 不限 | 印刷电路板 |
| C1、C2、C7 | 3 | GCM155R71H153KA55D | Murata | 电容,陶瓷,0.015µF,50V,±10%,X7R 0402(公制 1005) |
| C3、C6 | 2 | GCJ21BR71A106KE01L | MuRata | 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 |
| C4 | 1 | GCM32ER71E106KA57L | MuRata | 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 |
| C5 | 1 | GRM31CR61E106MA12L | MuRata | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 20%,X5R,1206 |
| C8 | 1 | GRM21BZ71A226ME15L | MuRata | 电容,陶瓷,22µF,10V,+/-20%,X7R,0805 |
| FB1、FB2 | 2 | LCMGA160808T601RG | Murata | 600Ω、100MHz、1 颗电源线铁氧体磁珠 0603(公制 1608)900mA 170mΩ |
| J1 | 1 | 131-3701-266 | Cinch Connectivity | 连接器,SMB,插孔,50Ω,TH |
| L1、L2 | 2 | 74438343022 | Wurth Elektronik | WE-MAPI SMT 功率电感器,尺寸 2010,2.2uH,1.1A,270mOhm |
| R1 | 1 | RT0805BRD079K76L | Yageo America | 电阻,9.76k,0.1%,0.125W,0805 |
| R2、R3 | 2 | CRCW251233R0JNEG | Vishay-Dale | 电阻,33,5%,1W,AEC-Q200 0 级,2512 |
| R4 | 1 | RT0805BRD073K09L | Yageo America | 电阻,3.09k,0.1%,0.125W,0805 |
| U1 | 1 | UCC33420QRAQRQ1 | 德州仪器 (TI) | 1.5W、高密度,>3kVRMS 隔离式直流/直流转换器 |
| U2 | 1 | TL1963AQKTTRQ1 | 德州仪器 (TI) | 单路输出快速瞬态响应 LDO,1.5A,可调 1.21V 至 20V 输出,2.1V 至 20V 输入,5 引脚 DDPAK (KTT),-40°C 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |