ZHCAFZ3 November 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1
UCC33xx0-Q1 是一款工作频率为 64MHz 的集成隔离式偏置 (IIB)、DC/DC 模块系列产品。由于其高频率,若未采用合适的布局和 EMI 元件,实现低 EMI 将面临挑战。本应用手册旨在阐述如何让 UCC33xx0-Q1 系列产品通过 CISPR25 5 类认证。文中提供了满足 CISPR 25 标准要求的正确设置、EMI 滤波器元件选型及 PCB 布局指南,以实现传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 的双重控制。汽车应用需要满足 CISPR25 限制要求,例如牵引逆变器、HEV/EV 充电、电池管理系统 (BMS) 和车载充电器 (OBC)。本文适用于现场应用、系统和应用工程师、以及对 DC/DC 转换器 EMI 感兴趣的任何工程师。