ZHCAFZ3 November 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1
PCB 法拉第屏蔽层是一种用于抑制集成变压器产生的 H 场的技术。该技术通过在器件下方的内层或底层布置导电铜层来实现。这种法拉第屏蔽层会通过感应产生电流,生成与原始 H 场方向相反的 H 场。为了防止这些感应电流形成旁路,我们还建议在初级和次级接地平面之间留出大约 4mm 间隙。这是通过将初级接地平面从延伸的次级接地平面后撤 4mm 来实现的。在 2 层 PCB 中,需要该间隙才能满足隔离要求。在 4 层 PCB 中,可以将法拉第屏蔽层放置在内层,但仍需要留出 4mm 间隙。该屏蔽层的目标频段为 500MHz-1GHz。
图 2-18 法拉第屏蔽层的 3D 视图
图 2-19 法拉第屏蔽层的 2D 视图