ZHCAFX2 October 2025 LM5171 , LM5171-Q1
CC/CV 充电是常用的一种电池充电方法。平均电流模式控制提供一种实现恒流运行的简单方法:钳制 ISETx 电压。
图 6-1 中显示了使用 TLV431 的 ISETx 钳位。电阻分压器将 ISETx 钳位电压 Vclamp 设置至,
充电电流、电池电压、ERRLV 电压和 ISETx 电压如图 6-2 所示。在 CC 模式下,ISETx 电压被钳制到 Vclamp。当电池电压达到目标电压时,转换器进入 CV 模式。误差放大器的输出下降且 ISETx 电压降至低于 Vclamp,充电电流由 CV 环路决定。
当需要可调恒定电流时,使用运算放大器钳制 ISETx,如图 6-3 所示。ISETx 钳位电压 Vclamp 遵循 ISETinput,