ZHCAFX2 October   2025 LM5171 , LM5171-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2通道之间的电路差异
  6. 3外部误差放大器电路的设计
  7. 4附加 OVP 电路的设计
  8. 5常用设置
  9. 6具有 ISETx 钳位的恒流运行
  10. 7总结
  11. 8参考资料

附加 OVP 电路的设计

图 4-1 中显示了断续模式保护和锁存保护。将 SS/DEMx 引脚拉至低电平可以实现断续模式保护。将 DT/SD 引脚拉至低电平以关闭两个通道及锁存器。

对于锁存 OVP,将 DT/SD 拉至 0.5V 以下以关闭两个通道和锁存器。开漏比较器在这里很合适。

对于断续 OVP,需要一个小信号 MOSFET 和一个比较器。SS/DEMx 引脚是多功能引脚。SS/DEMx 引脚用作 ISETx 软启动,可将每个通道编程为在 DEM 或 FPWM 模式下运行。要产生迟滞,需要正反馈。但是,将反馈电阻器连接到 SS/DEMx 引脚会影响软启动电流和 DEM/FPWM 控制。使用了小信号 MOSFET,因此反馈电阻器未连接到 SS/DEM2。

 采用额外 OVP 电路的 LM5171图 4-1 采用额外 OVP 电路的 LM5171

如图 4-1 所示,断续 OVP 触发电压为,

方程式 6. VOVPH=ROVPT+(ROVPBRHYS)ROVPBRHYS×VC

OVP 电压迟滞为,

方程式 7. VHYS=ROVPBROVPTRHYS+(ROVPBROVPT)×ROVPT+(ROVPBRHYS)ROVPBRHYS×VDD

与选择 VSETH 和 VSETL 类似,在选择 VC 时,请注意比较器共模输入电压范围。通过 VDD 供电、LM393 系列等广泛使用的比较器,在工作温度范围内具有 0V 至 VDD 至 2V 的共模输入电压范围。在这种情况下,1V 至 2.5V 是 VC 的合理范围。使用 VREF 引脚的电阻分压器来设置 VC。