ZHCAFX2 October 2025 LM5171 , LM5171-Q1
LM5171 是一种采用平均电流模式控制的双通道交错式双向(降压或升压)控制器。该器件集成了精密电流检测放大器,以实现精确的电流调节。稳健的 5A 半桥栅极驱动器可以驱动高功率 MOSFET。控制器可以进行动态编程,从而在二极管仿真模式 (DEM) 或强制脉宽调制模式 (FPWM) 模式下运行。集成了两个误差放大器、一个 3.5V 电压基准 (VREF) 及 5V 辅助电源 (VDD)。通用保护特性包括逐周期电流限制、过压保护 (OVP)、过热保护和紧急关断锁存。I2C 接口支持在运行期间执行监测和诊断。
平均电流模式控制有助于精确地调节平均电感器电流。通过控制 ISET1 和 ISET2 (ISETx) 电压可实现恒流运行。在多相运行中,通过将 ISETx 引脚连接在一起来实现电流共享。
LM5171 支持独立的通道运行。每个通道都有专用 DIRx、ISETx、ENx、SS/DEMx 引脚,可实现独立控制。LM5171 的两个通道可配置为双降压、双升压甚至是一个降压转换器。可使用单个 LM5171 构建两个独立的 CC/CV 电池充电器。此外,还可以使用单个 LM5171 实现双向降压/升压转换:一个由降压转换器级联的升压转换器。图 1-1 展示了两级转换器的方框图。