ZHCAFX2 October 2025 LM5171 , LM5171-Q1
LM5171 是一种双通道双向平均电流模式控制器。LM5171 的两个通道是独立的。可以将两个通道配置为双路降压、双路升压甚至一路降压而一路升压。但是,独立运行两个通道时必须格外小心。
本应用手册示出了 LM5171 两个通道之间的电路差异。我们总结了独立运行时,完整转换器 CH2 的缺失特性。分析了外部电路的设计要求。讨论了使用两个 LM5171 通道的两个典型应用:两个独立恒流/恒压 (CC/CV) 充电器和一个双向降压/升压转换器。其中显示了详细的方框图,并提供了一些设计技巧。