ZHCAFX0 October   2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421 , UCC33421-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置、EMI 滤波器及布局
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 EMI 滤波器
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 阻尼 RC 网络
    5. 2.5 原理图
    6. 2.6 布局
    7. 2.7 EMI 结果
      1. 2.7.1 传导发射 - CE
      2. 2.7.2 辐射发射 – RE
    8. 2.8 物料清单 - BOM
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

UCC33xxx-Q1 凭借恰当的 EMI 滤波器选型和精心实施的 PCB 布局技术,以数 dBµV 的余量通过 CISPR32 B 类认证。在 CE 方面,通过合理选择用于初级侧 π 型滤波器设计的 EMI 滤波元件,有效抑制了脉冲频率的幅值。特别设计的 RC 阻尼网络则用于消除 LISN 的 DM 电感谐振效应。在 RE 方面,采用接地平面来连接器件接地引脚以提升开关环路性能,并将引脚合理分布在系统可用布局区域内以抑制 H 场干扰。选用 0402 封装的 15nF 电容器,以在开关频率处提供低阻抗特性。