ZHCAFX0 October 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421-Q1
| 位号 | 数量 | 器件型号 | 制造商 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PCB1 | 1 | TIDA-050086 | 不限 | 印刷电路板 |
| C1 | 1 | 293D107X9016D2TE3 | Vishay-Sprague | 电容,钽,100µF,16V,+/- 10%,0.6Ω,SMD |
| C2、C3 | 2 | GCM155R71H153KA55D | Murata | 电容,陶瓷,0.015µF,±10%,50V,X7R,0402(公制 1005) |
| C4、C5、C6 | 3 | GRM21BZ71A226ME15L | MuRata | 电容,陶瓷,22µF,10V,+/-20%,X7R,0805 |
| L1 | 1 | 74479275222 | Wurth Elektronik | WE-PMCI SMT 功率成型芯片电感器,0805 封装尺寸,2.2µH,2.1A,190mΩ |
| R1、R2 | 2 | CRCW251233R0JNEG | Vishay-Dale | 电阻,33Ω,5%,1W,AEC-Q200 0 级,2512 |
| R3 | 1 | CPF0603B1R0E1 | TE Connectivity | 1Ω ±0.1% 63mW,SMD,0603(公制 1608)薄膜 |
| U1 | 1 | UCC33420QRAQRQ1 | 德州仪器 (TI) | 1.5W,高密度,>3kVRMS 隔离式 DC/DC 转换器 |