ZHCAFX0 October   2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421 , UCC33421-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设置、EMI 滤波器及布局
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 EMI 滤波器
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 阻尼 RC 网络
    5. 2.5 原理图
    6. 2.6 布局
    7. 2.7 EMI 结果
      1. 2.7.1 传导发射 - CE
      2. 2.7.2 辐射发射 – RE
    8. 2.8 物料清单 - BOM
  6. 3总结
  7. 4参考资料

布局

PCB 布局对通过 EMI 认证至关重要,尤其在 RE 方面更是如此。建议遵循以下布局指南:

  • 由于来自集成变压器的 H 场,因此在器件两侧放置接地平面对于通过 RE 认证至关重要。这些接地平面连接到器件两侧的接地引脚时,能为开关环路提供低阻抗回流路径。此外,这些平面还可充当法拉第屏蔽层来削弱来自变压器的 H 场。PCB 组装图如图 2-7 所示。
  • 高频去耦电容器必须尽可能靠近输入输出引脚放置。0402 电容器外壳尺寸可提供超低的 ESL 和最高的自谐振频率 (SRF),从而在 64MHz 基础开关频率下实现低阻抗。为实现最低阻抗,选择了 15nF 容值。阻抗与频率关系图如图 2-9 所示。
  • 不建议在 DM 电感器下方放置覆铜。若在电感器下方放置覆铜,会产生寄生电容,可能导致高频电流绕过电感器形成旁路。
  • 建议在 EMI 滤波器区域设置一个排除区域 (KOZ),以避免在开关环路中传播的 HF 电流形成旁路。在本设计中,使用了 1 毫米 KOZ。
  • 建议将 DM 电感器放置在远离噪声源的位置,以避免与变压器的 H 场发生任何耦合。很多时候,前置稳压器的输出端已经存在 DM 电感器,例如降压转换器的 LC 滤波器。

 UCC33420 5V/5V Pout = 1.5W RE图 2-6 UCC33420 5V/5V Pout = 1.5W RE
 UCC33420 CISPR32 布局图 2-7 UCC33420 CISPR32 布局
 PCB 中的 0402 15nF 电容器图 2-8 PCB 中的 0402 15nF 电容器
 0402 15nF - 阻抗与频率间的关系图 2-9 0402 15nF - 阻抗与频率间的关系