ZHCAFX0 October 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33411-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1 , UCC33421-Q1
小型 DC/DC 偏置电源(如具有小元件占位面积和高功率密度的 IIB 模块)在众多应用中的需求日益增长。采用高频功率转换隔离技术的 IC 级变压器是实现更小 IC 封装尺寸和更高功率密度的主要推动技术。该趋势带来的挑战之一是 EMI。UCC33xxx-Q1 系列器件正是这一趋势的体现,其采用超小 4x5x1 封装,开关频率达 64MHz。
为实现能量从初级侧到次级侧的传输,UCC33xxx-Q1 会根据负载条件采用 100kHz-500kHz 范围内的突发频率。突发频率可理解为一些低频率区间,在这些区间内器件仍以 64MHz 的高频率进行开关操作。
对于频率范围为 150kHz–30MHz 的 CE,采用了 π 型滤波器来减轻突发频率幅度。对于频率范围为 30MHz-200MHz 的 RE,开关频率和谐波是控制目标,而 PCB 布局对于将此目标保持在限值以下发挥着至关重要的作用。
| UCC33420-Q1 频率类型 | 频率范围 |
|---|---|
| 突发频率 | 100kHz 至 500kHz |
| 开关频率 | 64MHz |