ZHCAFW8
October 2025
TPS7A56
,
TPS7A57
,
TPS7A94
,
TPS7A96
1
摘要
商标
1
LDO 噪声和噪声测量简介
1.1
LDO 噪声和 LDO 噪声表征方法
1.2
使用频谱分析仪测量 LDO 噪声
2
测量超低噪声 LDO 的解决方案(噪声放大器要求)
2.1
估算放大器的最大噪声
2.2
估算放大器所需增益
2.3
选择放大器电路反馈电阻值
2.4
放大器输入/输出直流阻断滤波器
2.5
验证所设计的放大器性能
3
结语
4
参考资料
商标
Other TMs