ZHCAFW8 October   2025 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1LDO 噪声和噪声测量简介
    1. 1.1 LDO 噪声和 LDO 噪声表征方法
    2. 1.2 使用频谱分析仪测量 LDO 噪声
  5. 2测量超低噪声 LDO 的解决方案(噪声放大器要求)
    1. 2.1 估算放大器的最大噪声
    2. 2.2 估算放大器所需增益
    3. 2.3 选择放大器电路反馈电阻值
    4. 2.4 放大器输入/输出直流阻断滤波器
    5. 2.5 验证所设计的放大器性能
  6. 3结语
  7. 4参考资料

结语

本技术白皮书探讨了使用频谱分析仪测量 LDO 噪声的基础原理。本文档还阐述了设计超低噪声放大器电路的必要要求,该电路用于测量超低噪声 LDO 的噪声。所设计的放大器电路采用参考文献 [3] 一节中提到的并联运算放大器技术,有效降低了放大器的输入等效噪声。输入噪声的这种显著降低使此放大器设计成为在 3Hz–10MHz 带宽内放大微弱信号的重要工具。此外,为了改进任何频谱分析仪的本底噪声测量,放大器电路还可用于改进任何网络分析仪的本底噪声测量。

采用陶瓷电容器作为直流阻隔滤波器,使放大器能够处理具有正负偏置电压的噪声(微弱信号)。