ZHCAFW8A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1LDO 噪声和噪声测量简介
    1. 1.1 LDO 噪声和 LDO 噪声表征方法
    2. 1.2 使用频谱分析仪测量 LDO 噪声
  5. 2测量超低噪声 LDO 的解决方案(噪声放大器要求)
    1. 2.1 估算放大器的最大噪声
    2. 2.2 估算放大器所需增益
    3. 2.3 选择放大器电路反馈电阻值
    4. 2.4 放大器输入/输出直流阻断滤波器
    5. 2.5 验证所设计的放大器性能
  6. 3结语
  7. 4参考资料

估算放大器的最大噪声

设计放大器的起点是 LDO (DUT) 的输出噪声。得益于硅工艺技术的最新进展,德州仪器 (TI) 现可提供超低噪声 LDO。通过检查此类 LDO 的噪声水平,可以确定 1kHz 时频谱噪声密度为 1.3–1.1nV/Hz,10kHz 时频谱噪声密度为 1nV/Hz(或更低)。这些噪声水平与当前高性能运算放大器器件提供的噪声水平相当。根据上述噪声水平(结合前文提及的 10dB 裕度)反向推导可知,正如该 10dB 裕量所要求的,需要一款放大器,其在 1kHz 和 10kHz 频率下的输入基准噪声水平需分别约为 350pV/Hz 和 250pV/Hz。这些噪声水平相当于晶体管的噪声水平(未考虑典型 LDO 所需的 10Hz 至 10MHz 带宽测量要求)。

幸运的是,通过并联运放级叠加技术可以实现类似甚至可能更低的噪声水平,如参考文献 [3] 一节所述。因此,请选择噪声最低的运算放大器,分别实现更低的等效输入电压 (EIVN) 和等效输入电流噪声 (EICN)。所选的运算放大器必须具有足够宽的带宽,以满足噪声测量带宽内的增益要求。

德州仪器 (TI) 能提供大量低噪声运算放大器产品。此设计需要最低的噪声和最宽的带宽电流,以满足设计的要求。因此,在 1kHz 时具有 700pV/Hz 至 950pV/Hz 噪声水平的运算放大器是理想候选器件。放大器设计另一个必需的特性是,运算放大器必须在 1kHz 时具有极低的 1/f 噪声水平。

采用并联运算放大器技术(详见参考文献 [3] 一节)并选用噪声约为 800pV/Hz 的运算放大器,可实现约十级并联级联,如 方程式 2 所示:

方程式 2. N u m b e r   o f   s t a g e s   ( N )   =   800 p V H z 250 p V H z 2 =   10 . 24

仿真和原型设计结果表明,十级级联在保持超过 10dB 裕度应对寄生效应和元件公差的同时,并未显著增加放大器电路设计的复杂度。